Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0134 - Clamping joints individuelly adjustable
Bill of material
K0134.02
BESTKIPP
Order No.
K0134.02
GR
size
2
D
diameter
10 mm
D1
diameter
32 mm
D2
diameter
M 8 mm
L
Length
100.0 mm
L1
Length
52 mm
L2
Length
24.0 mm
L3
Length
32 mm
L4
Length
15 mm
H
height
50 mm
H1
height
9.5 mm
GEW
Approx. weight
0.1287 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76161090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245115907
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D